LBHS3005AS2
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Elemento de sujeción
Serie LBHS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
mediante tensión propia - La potencia
Hasta 0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Máxima flexibilidad
Conexión hidráulica adicional desde arriba
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1622 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1623 (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1651 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1653 (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1661 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1662 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1665 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1666 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1621 (SNH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1624 (SLH) | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 3500 [N] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 180 |
Presión de servicio máx. | 130.0 [bar] |
Presión de servicio mín. | 120 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 2 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Carcasa - componente funcional
Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material construcción estrecha y pequeña - Contorno erosionado
sirve para abrir el elemento bajo presión - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Placas estancas
para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica - Rascador
opcionalmente con terminación de artículo "A"