HK5501E
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..EM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..GM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BN | mostrar variante |
THK | SRG | 55 | SRG..C | mostrar variante |
THK | SRG | 55 | SRG..LC | mostrar variante |
THK | SRG | 55 | SRG..LR | mostrar variante |
THK | SRG | 55 | SRG..R | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..C | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..R | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..V | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
Par de apriete | 22.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 49 |
Rascador | - |
Peso | 1.5 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa