HK5505KR
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1622 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1623 (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1651 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1653 (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1621 (SNH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 55 | R1624 (SLH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R18… (rodillo) | 55 | R1822 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R18… (rodillo) | 55 | R1851 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R18… (rodillo) | 55 | R1853 (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R18… (rodillo) | 55 | R1821 (SNH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R18… (rodillo) | 55 | R1824 (SLH) | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
Par de apriete | 22.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 49 |
Rascador | - |
Peso | 1.6 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa