HK6501A
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..R | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..HC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-L | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-H | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-HL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..AL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..BL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..EL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..FL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..GL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..HL | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..HLZ | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | mostrar variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | mostrar variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..SLL | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..A | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..B | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..A | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..B | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..A | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..B | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..A | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..B | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..D | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | mostrar variante |
TBI | TR | 65 | H-FE | mostrar variante |
TBI | TR | 65 | H-FL | mostrar variante |
TBI | TR | 65 | H-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 65 | H-VL | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..R | mostrar variante |
THK | SHS | 65 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 65 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..R | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..C | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..R | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..C | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..R | mostrar variante |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | mostrar variante |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | mostrar variante |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | mostrar variante |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | mostrar variante |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/1000R | mostrar variante |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/1500R | mostrar variante |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/2000R | mostrar variante |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/2500R | mostrar variante |
THK | HRX | 65 | HRX..C | mostrar variante |
THK | HRX | 65 | HRX..LC | mostrar variante |
THK | HRX | 65 | HRX..R | mostrar variante |
THK | HRX | 65 | HRX..LR | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..HC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
Par de apriete | 22.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 64 |
Rascador | - |
Peso | 2.6 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa