HK2500M
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWL | 25 | LWL..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 25 | LWLC..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 25 | LWLG..B | mostrar variante |
THK | SRS | 25 | SRS..M | mostrar variante |
IKO | ML | 25 | ML | mostrar variante |
IKO | ML | 25 | MLC | mostrar variante |
IKO | ML | 25 | MLG | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 300 [N] |
Par de apriete | 2.50 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 35 |
Rascador | - |
Peso | 0.2 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa