LKP3002BS2-A
Serie LKP
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional por delante
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-EC | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-ESC | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-L | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-S | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-H | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-HL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1800 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 665 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.57 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal