LKP3005AS2-A


Serie LKP

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional por delante
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1622 (SNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1623 (SLS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1651 (FNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1653 (FLS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1661 (FKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1662 (SKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1665 (FKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1666 (SKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1621 (SNH)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1624 (SLH)mostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Amostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LAmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LUmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Umostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LRmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Rmostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)30R1632 (SNS)mostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SAmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción1800 [N]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción665
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso0.57 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal