LKP3014DS2-A


Serie LKP

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional por delante
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
CPCARC(ARU)30ARC-FNmostrar variante
CPCARC(ARU)30ARC-FSmostrar variante
CPCARC(ARU)30ARC-MLmostrar variante
CPCARC(ARU)30ARC-MNmostrar variante
CPCARC(ARU)30ARC-MSmostrar variante
CPCHRC(HRU)30HRC-FLmostrar variante
CPCHRC(HRU)30HRC-FNmostrar variante
CPCHRC(HRU)30HRC-MLmostrar variante
CPCHRC(HRU)30HRC-MNmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción1800 [N]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción665
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso0.57 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal