LKP5503AS2-A
Serie LKP
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional por delante
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..R | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..A | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..B | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..C | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..D | mostrar variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..A | mostrar variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..B | mostrar variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..C | mostrar variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..D | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 4500 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 78 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1.7 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal