MBPS2501GS1
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE..-H | mostrar variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRZ | mostrar variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWB | mostrar variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWZ | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVR | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRD | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRK | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRN | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVW | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWD | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWK | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXR | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRD | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRK | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRN | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXW | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWD | mostrar variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWK | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | E | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | F | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | TE | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | TF | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | HTE | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | HTF | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..JMZ | mostrar variante |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1000 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 95 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.6 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento