MBPS2510AS1
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..C | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..FL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..RL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWE | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWE..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWE..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWEC | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWEC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWEG | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWEG..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWES | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWET | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWET..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWET..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWETC | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWETC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWETG | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWETG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | ME | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | ME..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MEC | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MEC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MEG | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MEG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MES | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MES..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MESC | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MESG | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MET | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MET..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | METC | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | METC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | METG | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | METG..SL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..CL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..CLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FV | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SV | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..HL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..HLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SLL | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..K | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..K | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..A | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..B | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..C | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..D | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..A | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..B | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..C | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..D | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..E | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..F | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..E | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..F | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | AA | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | AAL | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | AB | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | ABL | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | BA | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 25 | BAL | mostrar variante |
THK | HRX | 25 | HRX..C | mostrar variante |
THK | HRX | 25 | HRX..LC | mostrar variante |
THK | HRX | 25 | HRX..V | mostrar variante |
THK | HRX | 25 | HRX..LV | mostrar variante |
THK | HRX | 25 | HRX..LR | mostrar variante |
THK | HRX | 25 | HRX..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1000 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 94 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.67 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento