MBPS5503AS1
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MR | 55 | MRW..A | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..B | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..C | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..D | mostrar variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..A | mostrar variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..B | mostrar variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..C | mostrar variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..D | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 4700 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 144 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 3.9 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento