MBPS5504BS1
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..R | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..C | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..R | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..C | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..R | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 3600 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 113.2 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 3 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento