MCP0901A
Serie MCP
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 9 | MNN | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R044… (bola en miniatura) | 9 | R0442..9/M3 | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R044… (bola en miniatura) | 9 | R0444..9/M3 | mostrar variante |
NB | SEB | 9 | A | mostrar variante |
NB | SEB | 9 | A-N | mostrar variante |
NB | SEB | 9 | AY | mostrar variante |
NB | SEB | 9 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBS | 9 | A | mostrar variante |
NB | SEBS | 9 | AY | mostrar variante |
NB | SEBS | 9 | B | mostrar variante |
NB | SEBS | 9 | BM | mostrar variante |
NB | SEBS | 9 | BY | mostrar variante |
NB | SEBS | 9 | BYM | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | mostrar variante |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | mostrar variante |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..UR | mostrar variante |
PMI | MSC | 9 | MSC-LM | mostrar variante |
PMI | MSC | 9 | MSC-M | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 9 | MNNS | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | mostrar variante |
THK | RSR | 9 | RSR..KM | mostrar variante |
THK | RSR | 9 | RSR..N | mostrar variante |
THK | RSR | 9 | RSR..ZM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 130 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 34 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.076 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Taco de corredera
Para colocación flotante