MCP1201A
Serie MCP
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | mostrar variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | mostrar variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | mostrar variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..CS | mostrar variante |
IKO | LWL | 12 | LWLC..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 12 | LWLG..B | mostrar variante |
IKO | ML | 12 | ML | mostrar variante |
IKO | ML | 12 | MLC | mostrar variante |
IKO | ML | 12 | MLG | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | mostrar variante |
NB | SEB | 12 | A | mostrar variante |
NB | SEB | 12 | A-N | mostrar variante |
NB | SEB | 12 | AY | mostrar variante |
NB | SEB | 12 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | A | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | AY | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | B | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | BM | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | BY | mostrar variante |
NB | SEBS | 12 | BYM | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | mostrar variante |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | mostrar variante |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..UR | mostrar variante |
PMI | MSC | 12 | MSC-LM | mostrar variante |
PMI | MSC | 12 | MSC-M | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNN | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNL | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNS | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | mostrar variante |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | SRS | 12 | SRS..M | mostrar variante |
THK | SRS | 12 | SRS..N | mostrar variante |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..C | mostrar variante |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..H | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 280 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 34 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.091 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Taco de corredera
Para colocación flotante