MCP1504A
Serie MCP
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..N | mostrar variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..BCS | mostrar variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..CS | mostrar variante |
IKO | LWL | 15 | LWLC..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 15 | LWLG..B | mostrar variante |
IKO | ML | 15 | ML | mostrar variante |
IKO | ML | 15 | MLC | mostrar variante |
IKO | ML | 15 | MLG | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-C | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-L | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBD | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBS | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBSN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SECB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SSZSB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZCB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZLB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZMB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZNB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZSB | mostrar variante |
NB | SEB | 15 | A | mostrar variante |
NB | SEB | 15 | A-N | mostrar variante |
NB | SEB | 15 | AY | mostrar variante |
NB | SEB | 15 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBS | 15 | A | mostrar variante |
NB | SEBS | 15 | B | mostrar variante |
NB | SEBS | 15 | BM | mostrar variante |
NB | SEBS | 15 | BY | mostrar variante |
NB | SEBS | 15 | BYM | mostrar variante |
NB | SER | 15 | A | mostrar variante |
NB | SERS | 15 | A | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..Al | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..BL | mostrar variante |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..AL | mostrar variante |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..BL | mostrar variante |
PMI | MSC | 15 | MSC-LM | mostrar variante |
PMI | MSC | 15 | MSC-M | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNN | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNL | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNS | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNXL | mostrar variante |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..C | mostrar variante |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..H | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 320 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 34 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.1 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Taco de corredera
Para colocación flotante