MCP1505A


Serie MCP

  • Tipo constructivo pequeño
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Bosch RexrothR044… (bola en miniatura)15R0442mostrar variante
Bosch RexrothR044… (bola en miniatura)15R0444mostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción320 [N]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción34
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso0.1 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Taco de corredera
    Para colocación flotante