MCPS1200MW
Serie MCPS
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..N | mostrar variante |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..BCS | mostrar variante |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..CS | mostrar variante |
IKO | LWLF | 24 | LWLFC..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 24 | LWLFG..B | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-W | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WL | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WC | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | mostrar variante | |
NB | SEBSW | 12 | A | mostrar variante |
NB | SEBSW | 12 | AY | mostrar variante |
NB | SEBSW | 12 | B | mostrar variante |
NB | SEBSW | 12 | BY | mostrar variante |
NB | SEBW | 12 | A | mostrar variante |
NB | SEBW | 12 | A-N | mostrar variante |
NB | SEBW | 12 | AY | mostrar variante |
NB | SEBW | 12 | AY-N | mostrar variante |
PMI | MSD | 12 | MSD-LM | mostrar variante |
PMI | MSD | 12 | MSD-M | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 24 | MNN | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 24 | MNNL | mostrar variante |
THK | HRW | 14 | HRW..LRM | mostrar variante |
THK | SHW | 14 | SHW..CAM | mostrar variante |
THK | SHW | 14 | SHW..CRM | mostrar variante |
THK | SRS-W | 12 | SRS..WM | mostrar variante |
THK | SRS-W | 12 | SRS..WN | mostrar variante |
HIWIN | MGW | 12 | MGW..C | mostrar variante |
HIWIN | MGW | 12 | MGW..H | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 250 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 52.5 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.12 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante