MCPS1514L
Serie MCPS
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 280 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 525 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 360 [N] |
Peso | 0.11 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante