MCPS2001A-LP
Serie MCPS
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
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
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | mostrar variante |
IKO | ML | 20 | ML | mostrar variante |
IKO | ML | 20 | MLC | mostrar variante |
IKO | ML | 20 | MLG | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | A | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | A-N | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | AY | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | B | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | BM | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | BY | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | BYM | mostrar variante |
NB | SER | 20 | A | mostrar variante |
NB | SERS | 20 | A | mostrar variante |
THK | SRS | 20 | SRS..M | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 60 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 600 [N] |
Peso | 0.22 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante