UBPS2502DS1-LP
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
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1050 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 99 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.96 [kg] |