UBPS3004BS1A-LP
Elemento de sujeción
Serie UBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ALZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BNZ | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 125 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1800 [N] |
Peso | 1.9 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional - Válvula integrada (opcional)
tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido independiente de la longitud de cable