UBPS3005AS1-LP
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
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1622 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1623 (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1651 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1653 (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1661 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1662 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1665 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1666 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1621 (SNH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1624 (SLH) | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1631 (FNS) | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SU | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 30 | R1632 (SNS) | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SA | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1800 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2200 [N] |
Peso | 1.9 [kg] |