UBPS3010BS1-LP
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
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1800 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2200 [N] |
Peso | 1.9 [kg] |