UBPS3012ES1-LP
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
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1800 [N] |
Peso | 1.7 [kg] |