UBPS3014GS1A-LP
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
PMI | MSA | 30 | MSA..A | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..LA | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 30 | MSA..S | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 132 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1800 [N] |
Peso | 1.9 [kg] |