UBPS3014KS1-LP
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
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1800 [N] |
Peso | 1.7 [kg] |