UBPS3504AS1A-LP
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
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | mostrar variante |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1800 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 126 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2200 [N] |
Peso | 2.4 [kg] |