UBPS3512CS1A-LP
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
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1800 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 136 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2200 [N] |
Peso | 2.4 [kg] |