UBPS3514AS1
Serie UBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | mostrar variante |
Rollon | 35 | MRS | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRS..L | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRT..LW | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRT..SW | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRT..W | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRS..LW | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRS..W | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2500 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 3300 [N] |
Peso | 2.2 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional - Válvula integrada (opcional)
tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido independiente de la longitud de cable