UBPS3514KS1A
Elemento de sujeción
Serie UBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2500 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 127 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 3300 [N] |
Peso | 2.3 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional - Válvula integrada (opcional)
tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido independiente de la longitud de cable