UBPS4501PS1A-LP
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
THK | SVR | 45 | SVR..C | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..R | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..C | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..R | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2350 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 133 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 3150 [N] |
Peso | 3.4 [kg] |