UBPS4502DS1L
Serie UBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-L | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-H | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-HL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 5200 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 197 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 6.1 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional - Válvula integrada (opcional)
tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido independiente de la longitud de cable