UBPS4503AS1LA-LP
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
Schneeberger | MR | 45 | MRW..A | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..B | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..C | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..D | mostrar variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..A | mostrar variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..B | mostrar variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..C | mostrar variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..D | mostrar variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..E | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 4000 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 226 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 4800 [N] |
Peso | 6.6 [kg] |