UBPS4514AS1-LP
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | mostrar variante |
Rollon | 45 | MRS | mostrar variante | |
Rollon | 45 | MRS..L | mostrar variante | |
Rollon | 45 | MRS..W | mostrar variante | |
Rollon | 45 | MRT..LW | mostrar variante | |
Rollon | 45 | MRT..W | mostrar variante | |
Rollon | 45 | MRS..LW | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2350 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 3150 [N] |
Peso | 3.3 [kg] |