UBPS5501IS1L-LP
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
THK | SNR | 55 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 4000 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 197 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 4800 [N] |
Peso | 8.7 [kg] |