UBPS5502AS1LA-LP
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
INA | TKSD(KUSE) | 55 | KWSE | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 55 | KWSE..-L | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 55 | KWSE..-H | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 55 | KWSE..-HL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 4000 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 223 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 4800 [N] |
Peso | 8.8 [kg] |