UBPS5504BS1L


Serie UBPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
NSKNH(N1H)55NAH..ALmostrar variante
NSKNH(N1H)55NAH..BLmostrar variante
NSKNH(N1H)55NAH..EMmostrar variante
NSKNH(N1H)55NAH..GMmostrar variante
NSKNH(N1H)55NAH..ANmostrar variante
NSKNH(N1H)55NAH..BNmostrar variante
NSKLH(L1H)55LAA...ELZmostrar variante
NSKLH(L1H)55LAA...EMZmostrar variante
NSKLH(L1H)55LAA...FLZmostrar variante
NSKLH(L1H)55LAA...GLZmostrar variante
NSKLH(L1H)55LAA...GMZmostrar variante
NSKLH(L1H)55LAA...HLZmostrar variante
NSKLH(L1H)55LAA...ANZmostrar variante
NSKLH(L1H)55LAA...BNZmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción5200 [N]
Presión de servicio mín.5.5 [bar]
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción197
Presión de servicio nominal6 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Fuerza de sujeción Conexión PLUS7600 [N]
Peso8.7 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
  7. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional
  8. Válvula integrada (opcional)
    tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido independiente de la longitud de cable