UBPS6510BS1L-LP
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
IKO | LRX(MX) | 65 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 5300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 197 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 5850 [N] |
Peso | 14 [kg] |