UBPS6515AS1L-LP
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
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AA | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AAL | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BA | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BAL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 5300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 197 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 5850 [N] |
Peso | 13 [kg] |