SPZ062BZ08-B
Bulón Centrador
Serie
Datos técnicos
Diseño | Bulón Centrador |
Peso | 0.016 [kg] |
Rosca | M8 |
Rosca de amarre Mx | M6 |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
SW | 12 [mm] |
Material | acero inoxidable |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fmaschinentechnik%2Fnullpunktsp%5Fbaugruppe%2Fzubehoer%2Fspz%2Dspannbolzen%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DSPZ062BZ08%2DB%7D&encoding=%25 |