ALSR1-40-B
Aflegstation
Serie ALSR
Technische gegevens
Bouwwijze | Aflegstation |
Gewicht | 0.9 [kg] |
Bouwmaat | WWR-ALSR |
Fa_H | 100 [N] |
Fa_V | 50 [N] |
LABS-vrij | Ja |
Mr | 1 [Nm] |
Mx | 1 [Nm] |
My | 5 [Nm] |
Geschikt voor maat | WWR40L-B |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Zimmer Cadenas | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Falsr1%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DALSR1%2D40%2DB%7D&encoding=%25 |