ZR1063-A
Ascompensatiemodules
Serie ZR1000
- Instelbare trekkergevoeligheid
Door de luchtdruk te regelen kunt u de gevoeligheid optimaal afstemmen op uw toepassing. - Geïntegreerde sensoren
Bij afbuiging in de Z-richting zendt de optioneel verkrijgbare sensor twee leerbare signalen naar de besturingseenheid. - Pneumatische vergrendeling
Na pneumatische bediening wordt de ascompensatie vergrendeld in een gedefinieerde eindpositie en is zij bestand tegen hoge dynamische belastingen.
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Slag in Z-as | 10 [mm] |
Houdkracht | 1000 [N] |
50 ... 62 [N] | |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
Bedrijfsdruk | 1 ... 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 45 [cm³] |
Massatraagheidsmoment om Z-as | 17 [kgcm²] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Zuigerpositiebepaling
via magneetveldsensor optioneel verkrijgbaar als toebehoren - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating laagste bouwhoogte Standaard beschermingsklasse IP40 - aansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Vergrendelingszuiger
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder Met geïntegreerde veer vergrendelt de Z-as - Lineaire geleiding
Voor het opvangen van de grootste krachten en momenten Stalen/ stalen geleiders voor duurzame precisie