Expired model XYR1125

Ascompensatiemodules
Serie XYR1000

Persoonlijke gegevens
Bericht
Opbouw in doorsnede
  1. Zuigerpositiebepaling
    via magneetveldsensor Verkrijgbaar als accessoire
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 laagste bouwhoogte
  3. Compensatiekracht
    Via stelschroef verstelbaar
  4. compensatieslag
    Traploos verstelbaar (vanaf maat 1063)
  5. Vergrendelingszuiger
    Centrisch via conische zuiger
  6. Klemming Excentrisch
    via pneumatische zuiger met wrijvingsverbinding
  7. Lineaire geleiding
    Voor het opvangen van de grootste krachten en momenten
  8. Compensatieplaten
    Ter compensatie van positiefouten in de XY-richting