NJ8-E2S
Inductieve naderingsschakelaars
Serie NJ
Technische gegevens
Sensor-Ø | M8x1 [mm] |
Beveiligde schakelafstand Sa | 1,60 [mm] |
Nominale werkafstand Sn | 2.00 [mm] |
Werkelijke schakelafstand Sr | 2.2 [mm] |
Omgevingstemperatuur | -25 ... +70 [°C] |
Schakeluitgang | PNP |
Schakelfunctie | Maakcontact (NO) |
Bedrijfsspanning min. | 10 [V DC] |
Bedrijfsspanning max. | 30 [V DC] |
Nominale bedrijfsspanning | 24 [V DC] |
Nominale bedrijfsstroom | 200 [mA] |
Nominale kortsluitstroom | 100 [A] |
Belastingscapaciteit max. | 500 [μF] |
Nullaststroom gedempt max. | 9 [mA] |
Nullaststroom ongedempt max. | 3 [mA] |
Restrimpeling max. | 15 [%] |
Elektrische uitvoering | DC, gelijkspanning |
Schakelfrequentie | 1500 [Hz] |
Spanningsverlies | 2,5 [V] |
Diepte | 46.0 [mm] |
Aansluitingstype | Connector |
Type connector | M8x1 |
Installatietype | vlak |
Kortsluitvast | Ja |
Polariteitsbescherming | Ja |
Montagelengte | 34,1 [mm] |
Behuizingsmateriaal | Roestvrij staal |
Materiaal van het actieve oppervlak | PBT |
Aantrekmoment | 8.00 [Nm] |
Goedkeuring | CE |
Basisnorm | IEC 60947-5-2 |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP68 |
Functieweergave | Ja |
Bedrijfsspanningsweergave | Nee |