GPP5006SC-IL-10-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000IL

"De hybride"

  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link-technologie
  • Tot 50% reducering van de cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Verbinding via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
  • Geïntegreerd ventiel, sensoren, statusweergave, druk- en temperatuurbewaking
  • Werkstukherkenning in het bereik van +/- 0,05 mm met vrij in te leren tolerantiebereik
  • 32 werkstukdata programmeerbaar
  • Corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64
  • Tot 30 miljoen cycli zonder onderhoud
Uitrusting/opties
  • 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • Hoge kracht S
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP64
  • Corrosiewerend
  • Sperlucht
  • IO-link
  • Geïntegreerde ventieltechnologie
Technische gegevens
BesturingIO-Link
Slag per vinger3 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten1020 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.280 [N]
Max. aantal cycli250
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.4 [kg]
Lengte grijpvinger max.85 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [mm]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur+5 ... +50 [°C]
Cilindervolume per cyclus24 [cm³]
Geïntegreerde ventieltechnologieJa
Geïntegreerde positiebepalingJa
Spanning24 [V]
Stroomopname max.0.10 [A]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
Gewicht0.54 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Grote kracht- en momentopname via steunbalk Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken
  3. Steel Linear Guide
    Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk
  4. Dubbele lipafdichting
    IP64 Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur
  5. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  6. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  7. Positiebepaling
    Geïntegreerde Hall-sensor
  8. Geïntegreerde ventieltechnologie
    Besturing van de grijper via een persluchtvoorziening
  9. Geïntegreerde bedieningsmodule
    Oplossing met één kabel via IO-Link Druk, temperatuur, positie en andere parameters kunnen worden uitgelezen