KAG500IL

Insteekconnector recht met kabel
Serie KAG
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | M12-M12 |
Aansluitingstype | Connector / bus |
Connectietype | ST_BUC |
Uitvoering | GERADEGERADE |
Aantal contacten | 5 |
Nominale spanning | 125 [V] |
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 4 [A] |
Materiaal contacten | Metaal, CuSn, verguld |
Materiaal grijplichamen | PUR |
Materiaal omslag | Metaal, CuZn, vernikkeld |
Materiaal afdichting | FPM/FKM |
Materiaal kabelmantel | PUR |
Labellengte | 5 [m] |
Kabel-Ø | 4.8 [mm] |
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 5x0,34 [mm²] |
Temperatuurbereik (vast) | -40 ... +90 [°C] |
Sleepkettinginzetstuk | 5 mln. cycli |
Torsie | +/-180°/m, < 2 milj. cycli |
Nominale spanning leiding | 300 [V] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Goedkeuring | UL /CSA |
Vlamvertragend | Ja |
Recyclebaar | Ja |
Bestand tegen zuren en alkaliën | Ja |
UV-bestendig | Ja |
Hydrolysebestendig | Ja |
Geschikt voor sleepketting | Ja |
Torsievrij | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Oliebestendig | Ja |