MGW804N

Hoekgrijper met 2 vingers
Serie MGW800

"De rendabele"

  • Concentratie op de hoofdzaken
    De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen
  • Hoge momentenbelasting
    De optimaal afgestemde haakse aandrijving zorgt voor maximale robuustheid in uw toepassing
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP30
Technische gegevens
Slag per vinger37.5 [°]
Grijpmoment bij sluiten0.35 [Nm]
Grijpmoment tijdens openen0.41 [Nm]
Grijpkracht bij het sluiten51 [N]
Grijpkracht bij het openen59 [N]
Sluittijd0.02 [s]
Openingstijd0.02 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus1.4 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP30
Gewicht0.05 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Positiebepaling
    Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  4. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803)
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  7. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  8. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers