DGP404N

Parallelle draaigrijper met 2 vingers
Serie DGP400

"TWO in ONE"

  • Bewezen T-sleufgeleiding
    Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid
  • 2 in 1
    Met grijpen en zwenken in één module kunt u uw installatieruimte optimaal benutten
  • Individueel instelbaar
    Zo blijft u flexibel: 90°- of 180°-zwenkhoek - u beslist ter plekke wat u nodig hebt voor uw toepassing
Uitrusting/opties
  • 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Zwenkhoek 90°
  • Zwenkhoek 180°
Technische gegevens
Slag per vinger4 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten115 [N]
Grijpkracht bij het openen115 [N]
Sluitingstijd / openingstijd0.01 / 0.01 [s]
Draaimoment0.5 [Nm]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [°]
Lagerbelasting axiaal960 [N]
Lagerbelasting radiaal10 [Nm]
Bedrijfsdruk3 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus3 [cm³]
Cilindervolume per cyclus 90°4.5 [cm³]
Cilindervolume per cyclus 180°9 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.44 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  2. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  3. nauwkeurige T-sleufgeleiding
    Hoge kracht- en koppelabsorptie
  4. Eindpositie 0/90/180° instelbaar
    Eindaanslagen voor 0/90/180° in de leveringsomvang inbegrepen
  5. Nokkenas
    robuust, weinig slijtage
  6. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
  7. Sleuf voor magneetveldsensor
    Detectie rotatiepositie en grijpervingerpositie
  8. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    Veer in de cilinderkamer als energieopslag, optioneel in de uitvoering C en O