MGD804NC

Centrische grijper met 3 vingers
Serie MGD800

"De superieure"

  • Bijna 100% langere grijpvingers mogelijk in vergelijking met de benchmark
    Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk
  • Beste prijs-prestatieverhouding
    Verlaagt uw aankoopkosten en versnelt de ROI van uw toepassing
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • IP40
  • Magneetveldsensor
Technische gegevens
Slag per vinger4 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten160 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.35 [N]
Sluittijd0.02 [s]
Openingstijd0.03 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.02 [mm]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus4.5 [cm³]
6
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.17 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  2. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  5. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  6. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803)
  7. Positiebepaling
    Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  8. nauwkeurige T-sleufgeleiding
    Hoge kracht- en koppelabsorptie